Cargando

En estas páginas Ud. podrá comparar el consumo de energía y los costos asociados del motor seleccionado con líneas predefinidas.
Todavía es posible cambiar los valores de hora de operación y costo de energía.
Más abajo, Ud. podrá calcular el retorno de la inversión para distintas situaciones y aún verificar la reducción en las emisiones de CO2.

Cálculo del Consumo de Energía




  • Potencia:
  • Polos:
  • Voltaje nominal:
  • Frecuencia:
  • Carcasa:
  • Eficiencia (100%):
  • Atualizar

    Retorno de Inversión

    En esta herramienta es posible simular el retorno de la inversión en un motor en tres condiciones:

    • Nueva instalación - el sistema mostrará el tiempo para el retorno de la inversión considerando la diferencia entre los precios de adquisición.
    • Reposición de un motor en operación - el sistema mostrará el tiempo para el retorno de la inversión de 100% del precio de adquisición del motor nuevo.
    • Reposición de un motor quemado - el sistema mostrará el tiempo para el retorno de la inversión entre el motor nuevo y el costo de rebobinaje. Motores rebobinados pueden presentar una queda en la eficiencia de hasta 2 puntos porcentuales.
    Observación: Si Ud. tiene acceso a programas del gobierno local de incentivo a la compra de motores de mayor eficiencia, favor considéralos al insertar los costos de adquisición.


    Motor existente / de menor eficiencia
    Eficiencia (%)
    Costo adquisición ($)

    Retorno de la inversión