Europe » English
Africa » English
Asia » English
Japan » English
Australasia » English
Brazil » Português (Brasil)
Latin America » Español
United States / Canada » English
Mexico » Español
Russia » Русский
»
Стандарт
Частота сети
Номинальное напряжение
Число полюсов
Мощность
Лапы
Фланец
Коробка выводов (Со стороны вала)
Единица измерения
kg/Nm/kgm
2
/m
lb/ft.lb/sq.ft.lb/ft
Мощность
Л.С.
кВт
Линейка продукции
МЭК - для общего пользования > W22 Чугунный корпус - Premium Эффективность - IE3
МЭК - для общего пользования > W22 Чугунный корпус - Улучшенный КПД класса IE2
МЭК - для общего пользования > W22 Чугунный корпус - Стандартный КПД класса IE1
МЭК - для общего пользования > IP55 - Чугунный корпус - Premium Эффективность - IE3
МЭК - для общего пользования > IP55 - Чугунный корпус - высокая эффективность - IE2
МЭК - для общего пользования > IP55 - Чугунный корпус - стандарт эффективности - IE1
МЭК - для общего пользования > IP55 - ГОСТ - Чугунный корпус - стандарт эффективности - IE1
МЭК - для общего пользования > IP23 - Чугунный корпус - стандарт эффективности - IE1
МЭК - для общего пользования > IP55 - Алюминиевый корпус - высокая эффективность - IE2
МЭК - для общего пользования > IP55 - Алюминиевый корпус - стандарт эффективности - IE1
МЭК - для общего пользования > IP55 - Чугунный корпус - электродвигатель с тормозом
МЭК - для общего пользования > IP55 - Алюминиевый корпус - электродвигатель с тормозом
МЭК - для общего пользования > IP55 - Чугунный корпус - стандарт эффективности - IE1
МЭК - для взрывоопасных зон > Электродвигатели повышенной безопасности - EEx e (ATEX)
МЭК - для взрывоопасных зон > Взрывобезопасные электродвигатели - EEx d / EEx de (ATEX) КПД EFF1
МЭК - для взрывоопасных зон > Взрывобезопасные электродвигатели - EEx d / EEx de (ATEX) КПД EFF2
МЭК - для взрывоопасных зон > Ex Искробезопасные электродвигатели - EEx nA
МЭК - для взрывоопасных зон > Ex Искробезопасные электродвигатели - EEx nA КПД EFF1
МЭК - для взрывоопасных зон > Серия BFGC4 - Ex d(e) IIC T4 Gb (Ex tb IIIC T125ºC Db IP6X)
МЭК - многоскоростные > IP55 - Алюминиевый корпус - по схеме Даландера 4/2-полюсов - Переменный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Алюминиевый корпус - по схеме Даландера 4/2-полюсов - Постоянный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Алюминиевый корпус - по схеме Даландера 8/4-полюсов - Переменный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Алюминиевый корпус - по схеме Даландера 8/4-полюсов - Постоянный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Чугунный корпус - независимые обмотки 6/4-полюсов - Переменный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Чугунный корпус - независимые обмотки 6/4-полюсов - Постоянный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Чугунный корпус - по схеме Даландера 4/2-полюсов - Переменный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Чугунный корпус - по схеме Даландера 4/2-полюсов - Постоянный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Чугунный корпус - по схеме Даландера 8/4-полюсов - Переменный момент
МЭК - многоскоростные > IP55 - Чугунный корпус - по схеме Даландера 8/4-полюсов - Постоянный момент
МЭК - для дымоудаления > Электродвигатели для систем дымоудаления - F200
МЭК - для дымоудаления > Электродвигатели для систем дымоудаления - F300
МЭК - для дымоудаления > Электродвигатели для систем дымоудаления - F400
Электродвигатели низкого напряжения - NEMA 60 Гц > TEFC - IEEE 841 NEMA - электродвигатели с КПД класса Premium
Электродвигатели низкого напряжения - NEMA 60 Гц > TEFC - NEMA - электродвигатели с КПД класса Premium
Электродвигатели низкого напряжения - NEMA 60 Гц > TEFC - NEMA - электродвигатели с высоким КПД
Электродвигатели низкого напряжения - NEMA 60 Гц > Взрывобезопасные электродвигатели - NEMA - с высоким КПД